Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"631122","name":"PSEN op4H-SL-24-045/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QC"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op4H-SL-24-045/1
Productnummer: 631122
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 24 mm),
hoogte beschermingsveld 450 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke
constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M1... Meer
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
Veiligheidslichtscherm, type 4, PL e, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 450 mm. Kenmerken: cascadering zonder dode zone,slanke constructie. Voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 5- polig, ontvanger 5-polig. Verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed TÜV |
CWB-type | 4 |
Sensorprincipe | optisch |
Hoogte beveiligingsveld | 450 mm |
Resolutie beschermingsgraad | Hand |
Reikwijdte (m) | 0.2 - 6 m |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Optische gegevens
Gebruikt golflengtebereik | 850 nm |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
Vochtbelasting vermelding | 15 ... 95% |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Times
Reactietijd | 9 ms |
Mechanische gegevens
Kabellengte | 0.2 m |
Materiaal van kabelmantel 1 | PVC |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 1 x Ø |
Buigrad. aanleg cascad.kabel | 1 x Ø |
Max. kabellengte | 20 m |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Aluminium |
Materiaal eindkappen | Zamak |
Materiaal frontscherm | PMMA |
Afmeting hoogte | 450 mm |
Afmeting breedte | 15.4 mm |
Afmeting diepte | 32.6 mm |
Nettogewicht | 650 g |
Brutogewicht | 1350 g |
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
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EAN-code | 4046548086829 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272704 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002549 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN op Mirror-165/1
630904
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
PSEN op Mirror-120/1
630903
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 120 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 120 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
PSEN op Mirror-090/1
630902
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 90 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 90 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op Mirror-060/1
630901
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 60 cm. Bruikbaar bij alle
lichtschermen uit de PSENopt-serie < 60 cm. Voor een directe montage op
de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1"
nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels
"PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.
PSEN op SL cascading 1m
631185
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 1 m
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,5 m
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Toebehoren PSENopt slim, cascadeerkabel om meerdere lichtschermen uit de
serie PSENopt slim met elkaar te verbinden, kabellengte: 0,1 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op SL Bracket O
631182
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in O-vorm.
Bevestiging aan de uiteinden. VPE = 4 montagebeugels
PSEN op SL Bracket L
631181
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in L-vorm.
Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels
PSEN op SL Bracket C
631180
Bevestigingskit voor lichtschermen uit de serie PSENopt SL in C-vorm.
Bevestiging aan de zijkant van het profiel. VPE = 2 montagebeugels