Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"407710","name":"S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
Productnummer: 407710
Stilstandsbewakingsrelais voor het bewaken van de stilstand van
gelijk- en draaistroommotoren, 2 wisselcontacten, steekbare klemmen met
schroeftechniek, breedte 22,5 mm, UB = 24 - 240 V AC/DC.
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
CCC UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Opgenomen vermogen AC | 5 VA |
Opgenomen vermogen DC | 2.5 W |
Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Relais uitgangen
Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC res. NO Side Only |
Veiligh.contacten:Pilot Duty | B300, R300 |
Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
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
Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
Aansluitklem | Schroefklem |
Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
Afmeting hoogte | 94 mm |
Afmeting breedte | 22.5 mm |
Afmeting diepte | 121 mm |
Nettogewicht | 145 g |
Brutogewicht | 155 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39121527 |
EAN-code | 4046548017359 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371811 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001448 |
Volume | 0.301 |
Optionele accessoires
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Set steekbare reserveklemmen met schroeftechniek, VE = 1 stuk P1 en 1
stuk P2.