text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

FB/F10/30SEC.POT. 5MO

Productnummer: 325406
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm, absolute schaal, max. 30 s / 5 MOhm, tijd wordt via draaiknop ingesteld, beschermingsgraad IP66.

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Inbouwpositie willekeurig  
Nettogewicht 20  g
Brutogewicht 20  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85334010  
UNSPSC 25 39122331  
EAN-code 4046548017977  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27379106  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC002586  
Volume 0.672