U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PNOZ yh1 2DI 24VDC
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
The documents can be requested free of charge as a printed version at any time from:
Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Str. 2 73760 Ostfildern Tel.: +49 711 3409-222 Email: [email protected]
| Artikelnummer | 2A000002 |
| Serienummer | 1024066 |
| Fabrikant | Pilz GmbH & Co. KG Felix-Wankel-Straße 2 73760 Ostfildern, Germany |
| Land van herkomst | Duitsland |
| GTIN-code | 4046548087819 |
| Douanetariefnummer | 85364900 |
| Productiedatum | 2025-10-29 |
| Firmwareversie | 04.00 |
| Hardwareversie | 01.02 |
| Herzieningsstatus | 10 |
Kopmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, communicatie met uitbreidingsmodulen, voedingsspanning voor myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 2 testpulsuitgangen voor detectie van onderlingesluiting en kortsluiting, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het selecteren vande functies, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Doel van U1 | Versorgung des Systems |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Aantal digitale ingangen | 2 |
| U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding ingang | nee |
| Aantal testpulsuitgangen | 2 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -20 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Condensvorming toegelaten? | unzulässig |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 5000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-5-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | IP54 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen | IP20 |
| Gelijktijdigh. ingangscircuit | ∞ |
| Inbouwpositie | beliebig |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemsoort | steckbar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 98 |
| Afmeting breedte | 17.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 86 |
| Brutogewicht | 140 |
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
34
7a 6c 7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371819 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548087819 |
| Volume | 1.019 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Verplichte Accessoires