Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"827110","name":"ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
Productnummer: 827110
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten,
fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en besturingselement,
meetspanning dient als voedingsspanning, 2 hulpcontacten (C/O),
b... Meer
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
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten, fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en besturingselement, meetspanning dient als voedingsspanning, 2 hulpcontacten (C/O), breedte = 22,5 mm, UB = 42 V AC, 48 V AC, 12 V AC, 240 V AC.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 42 - 240 V |
Type voedingsspanning U1 | AC |
Opgenomen vermogen AC | 30 VA |
Milieugegevens
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Nettogewicht | 120 g |
Brutogewicht | 130 g |
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
EAN-code | 4046548007701 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371801 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000019 |
ETIM reference feature | EC001438 |
Volume | 0.255 |