Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000110","name":"PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/010/Q25/S1
Productnummer: 8C000110
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for al... Meer
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
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 10m.
Technische data
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | P 12-pol. M17-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabellengte | 10 m |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Cu vertind |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Doorsnede datakabel K1 | (3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,25) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL/CSA |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid | IEC 60332-1: zelfdovend |
Nettogewicht | 720 g |
Brutogewicht | 720 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548101560 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |