Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8C000100","name":"PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3820-0CS41 17,5A
Productnummer: 8C000100
Output choke TEP3820-0CS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz.
Inductance 0,9... Meer
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
Output choke TEP3820-0CS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 17,5 A @ 4kHz / 15,2 A @ 8kHz. Inductance 0,9 mH.
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning met fasen | 3 × 0 ... 480 VAC |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 153 mm |
Afmeting breedte | 178 mm |
Afmeting diepte | 88 mm |
Nettogewicht | 5900 g |
Brutogewicht | 5900 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EAN-code | 4046548101072 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27420107 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002563 |
Volume | 0 |