text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC EZ302UDBBS7O042

Productnummer: 8G000013
GTIN: 4046548105438
EZ-Servo motors: Mo = 1,68Nm; Io = 3,48A; UN = 400V; nN = 6000min-1; Jmot = 0,29kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; without brake;

Uitloop artikel


Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Beschermingsgraad behuizing IP56  
Nettogewicht 2100  g
Brutogewicht 3500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27022602  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000034  
ETIM reference feature EC001851  
UNSPSC 25 39121021  
GTIN 4046548105438  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85015100  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1