Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"1803117","name":"Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m
Productnummer: 1803117
Cable assembled on both sides, Connector Sub-D9 male <> connector
Sub-D9 female CAN network, length: 0.7 m.
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
Vorm van connectortype 1 | recht |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Kabellengte | 0.7 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | grijs |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Nettogewicht | 140 g |
Brutogewicht | 140 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548028256 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242009 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002584 |
Volume | 0 |