text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi

Productnummer: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 voor automatiserings- en IIoT-taken, gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4, WiFi, quad-core Cortex-A72 met 1,5 GHz, 8 GB RAM en 32 GB eMMC-flashgeheugen, interfaces: 2x USB 3.2 Gen 1 type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1x RS485, 1x micro-USB-bus, 1x micro-HDMI 2.0a (4K), 2x PiBridge, 1x RP-SMA-bus voor het aansluiten vaneen extern...  Meer

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

IndustrialPI 4 voor automatiserings- en IIoT-taken, gebaseerd op de Raspberry Pi Compute Module 4, WiFi, quad-core Cortex-A72 met 1,5 GHz, 8 GB RAM en 32 GB eMMC-flashgeheugen, interfaces: 2x USB 3.2 Gen 1 type A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1x RS485, 1x micro-USB-bus, 1x micro-HDMI 2.0a (4K), 2x PiBridge, 1x RP-SMA-bus voor het aansluiten vaneen externe WiFi/BT-antenne (2,4/5 GHz), besturingssysteem: aangepasteversie van de Raspberry Pi OS met real-time patch met voorgeïnstalleerdeopensourcesoftware Node-RED

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Aantal digitale ingangen 1  
Omgevingstemperatuur -25 - 55  °C
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Behuizingsmateriaal PC  
Afmeting hoogte 96  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 110.5  mm
Nettogewicht 277  g
Brutogewicht 283  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 19200102  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001413  
GTIN 4046548109412  
Volume 0.518  dm3
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1