text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT gb DLLE y

Productnummer: G1000033
PITgatebox (knoppenunit), voorgeconfectioneerde behuizing met bedieningselementen en noodstop, breedte 40 mm, box met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 onverlichte drukknop...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PITgatebox (knoppenunit), voorgeconfectioneerde behuizing met bedieningselementen en noodstop, breedte 40 mm, box met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO) en 1 onverlichte drukknop (1 NO), aansluiting 12-pol. M12-connector, IP65, incl. gekleurde kappen in de kleuren GN, BU, RD, YE alsmede transparant

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Zelfbewaakt nein  
Verlichting LED  
Lichtkleur weiß  
 
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 12  
Min. contactstroom 1  
Number, E-STOP N/C 2  
Aantal meldcontacten noodstop 1  
Soort ontgrendeling noodstop Drehentriegelung  
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop Ag  
Contactmat. meldcont. Noodstop Au  
Aantal drukknoppen 3  
Aantal maakcontacten drukknop 3  
Schakelcap. drukkn. vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal drukknop Ag  
Omgevingstemperatuur -20  
60  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitingstype M12, 12pol. male  
Behuizingsmateriaal Zn  
Afmeting hoogte 293  
Afmeting breedte 40  
Afmeting diepte 40  
Nettogewicht 800  
Brutogewicht 1200  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 39122205  
EAN-code 4046548097931  
ECLASS versie ECLASS-13  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC000225  
Volume 0  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m

Optionele accessoires

PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox blindstop, IP65, (reserveonderdeel), inbouwdiameter: 22,3 mm
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox bevestigingssleutel voor draadring
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)

Verplichte Accessoires

PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m