text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
4 producten gevonden
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

Op aanvraag
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
GTIN: 4046548096927
PITgatebox met PITreader Key (knoppenunit), behuizing met noodstop (2NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Key, aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

Op aanvraag
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
GTIN: 4046548104301
PITgatebox met PITreader Card (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Card, aansluiting boven, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

Op aanvraag
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
GTIN: 4046548104318
PITgatebox met PITreader Card (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC/1 NO), 2 verlichte drukknoppen (per 1 NO) en PITreader Card, aansluiting onder, M12, 12-pol. connector (male) en M12, 4-pol. connector (female), Ethernet-poort, IP65, 5 kleurenschermen in de kleuren GN, BU, RD, YE en transparant

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik