text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator

Productnummer: 541380
GTIN: 4046548070767
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.19, IP67, VPE = 1stuk, OSSD1&2.

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincipe Transponder  
Codeerniveau volgens ISO 14119 gering  
Transponder codering codiert  
Apparaatvariant Betätiger  
 
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -25  
Max. omgevingstemp. bij Hmax
Max. omgevingstemp. bij 2000 m +55 °C  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 4000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Beschermingsgraad behuizing IP6K9K  
Productmateriaal PBT  
Afmeting hoogte 37  
Afmeting breedte 18  
Afmeting diepte 18  
Nettogewicht 15  
Brutogewicht 35  
Bedrijfsfrequentie 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27274002  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070767  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accessoires voor inbedrijfname

PSEN cs3.19n   1 switch
PSEN cs3.19n 1 switch 541353
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.