text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN b5/me5/cs

Productnummer: 6L000025
GTIN: 4046548103120
Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 and PSEN cs3/4 with options for escape release.

Eenheid

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring -  
 
Omgevingstemperatuur -25  
55  
Noodontgrendeling aanwezig ja  
Soort bediening noodontgrend. Stuwing  
Vastzetstand vastzetting met bout  
Productmateriaal Aluminium  
Staal verzinkt  
Kunststof  
Nettogewicht 1286  
Brutogewicht 1376  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272691  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548103120  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSEN cs3.1n   1switch
PSEN cs3.1n 1switch 541053
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand afhankelijk van debedienpen, VP = 1 gecodeerde schakelaar (zonder bedienpen).
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch 541059
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 0,15 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, in serie schakelbaar, VP =1 gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.
PSEN cs3.1p   1switch
PSEN cs3.1p 1switch 541060
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
PSEN cs3.1a   1switch
PSEN cs3.1a 1switch 541061
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, kabel van 5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD, IP6K9K, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, VP = 1 gecodeerde schakelaar zonderbedienpen.
PSEN cs3.1b 1 switch
PSEN cs3.1b 1 switch 541062
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch 541064
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 1,5 m, één bedieningsrichting, ondersteuning voor SDD,IP67, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, in serie schakelbaar, VP =1 gecodeerde schakelaar zonder bedienpen.
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator 541087
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator 541088
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs3.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
PSEN cs4.1n   1switch
PSEN cs4.1n 1switch 541153
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol. M12-connector(male), één bedieningsrichting, IP67, schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar zonder bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch 541159
RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), met kabel van 0,15 m, in serie schakelbaar, ondersteuning voor SDD,IP67, schakelafstand afhankelijk van de bedienpen, één bedieningsrichting, VP= 1 volledig gecodeerde schakelaar zonder bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.
PSEN cs4.1p   1switch
PSEN cs4.1p 1switch 541160
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
PSEN cs4.1a   1switch
PSEN cs4.1a 1switch 541161
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
PSEN cs4.1b 1switch
PSEN cs4.1b 1switch 541162
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 10m, één bedieningsrichting, IP6K9K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch 541164
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,zonder schroefoptie, VPE = 1 stuk.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs4.x, IP67, kleefbaar,met schroefoptie, VPE = 1 stuk.
PSEN cs4.2n   1switch
PSEN cs4.2n 1switch 541253
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch 541259
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, in serie schakelbaar, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar =20 mm, één bedieningsrichting, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
PSEN cs4.2p   1switch
PSEN cs4.2p 1switch 541260
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector,één bedieningsrichting, IP67, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
PSEN cs4.2a   1switch
PSEN cs4.2a 1switch 541261
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, aansluitkabel van 5m, één bedieningsrichting, IP69K, typ. schakelafstand 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 unicaat volledig gecodeerde schakelaar.
PSEN me5 AS
PSEN me5 AS 6L000001
Standaardbedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 800mm
PSEN me5 escape release
PSEN me5 escape release 6L000005
Noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
PSEN me5 20mm extension
PSEN me5 20mm extension 6L000006
Verlengstuk 20 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
PSEN me5 40mm extension
PSEN me5 40mm extension 6L000007
Verlengstuk 40 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch 6L000010
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch 6L000011
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch 6L000012
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch 6L000013
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch 6L000014
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch 6L000015
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch 6L000016
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, 1 M, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch 6L000017
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiting 1 V, 1 M, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch 6L000018
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, contacten sluiting 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000019
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten sluiting 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch 6L000020
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten sluiting 2 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
PSEN me5M NC.NC n 1 switch 6L000021
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.
PSEN me5S NC.NC n 1switch
PSEN me5S NC.NC n 1switch 6L000022
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V,contacten sluiting 1 V, voedingsspanning 24 V AC/DC.