Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
Productnummer: 6K000012
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini, gecodeerd,
metveiligheidsschakelaar
en actuator a (zijdelingse montage, montage aan de
buitenkant),toepassing: kleine
zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en... Meer
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
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock mini, gecodeerd, metveiligheidsschakelaar en actuator a (zijdelingse montage, montage aan de buitenkant),toepassing: kleine zwenk- en schuifdeuren alsmede kleppen en kappen, veilige vergrendeling voor bescherming van personen, bistabiel vergrendelingsprincipe, 12- pol.M12- connector (male), serieschakeling, automatische reset
Algemene data
Goedkeuring |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | gering |
Classificatie vlg EN 60947-5-3 | PDDB |
Transponder codering | codiert |
Soort reset | automatischer Reset |
Serieschakeling geschikt | ja |
Apparaatvariant | Unit |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Type voeding voor U1 | SELV/PELV |
Opgenomen vermogen DC | 0.5 |
Ingangen
Aantal ingangen | 4 |
Gelijkspanning op ingang | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingangen | nein |
Halfgeleideruitgangen
Aantal OSSD-uitgangen | 2 |
Aantal melduitgangen | 1 |
Potentiaalscheid. HG-uitgangen | nein |
HGU kortsluitvast | ja |
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 | DC-12 |
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | -10 - 60 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: klasse A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Beschermingsgraad behuizing |
IP65
IP67 |
UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
Noodontgrendeling aanwezig | nein |
Opwaartse verplaatsing max. | +/-0,25 mm |
Max. hoekverplaatsing om X-as | +/-3,1 deg |
Max. hoekverplaatsing om Y-as | -5/+12 deg |
Max. hoekverplaatsing om Z-as | +/-2,3 deg |
Max.verplaatsing sluitrichting | +/-2 mm |
Actuator type 1 | PSEN mlm actuator a |
Aansluitingstype | M12, 12pol. male |
Max. kabellengte | 45 |
Productmateriaal |
Zinkdruckguss
Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
Afmeting hoogte | 157.5 mm |
Afmeting breedte | 30.4 mm |
Afmeting diepte | 30.4 mm |
Nettogewicht | 600 g |
Brutogewicht | 610 g |
Transponder
Bedrijfsfrequentie | 127 kHz +/- 3 kHz |
Milieu
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27272603 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC002593 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548105896 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365019 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1,5 m

PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Montageset 1 (montagebeugel, montageplaat en schroeven)
voor montage aan de binnenkant, voor PSENmlock mini passend op 30 mm, 40mm
of 45 mm standaardprofielen

PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m

PSEN mlm covers set
6K000022
Afdekset voor PSENmlock mini, afdekkappen voor montageopeningen van de
veiligheidsschakelaar en van de bedienpen

PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m

PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 0,5 m

PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 1 m

PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m

PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m

PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m

PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m

PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m

PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m

PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m

PSEN ml Y junction M12
570486
Connector, Y-adapter, IP67, M12 connector (X1, verwerkingseenheid),
8-polig, A-gecodeerd op M12 connector (X3, sensor), 12-polig, A-
gecodeerd en M12 connector (X2, sensor/volgende connector), 8-
polig, A-gecodeerd, voor aansluiting voor serieschakeling van PSENmlock.

PSEN ml end adapter
570487
Connector, afsluiting-adapter, IP67, M12 connector (X2,
verwerkingseenheid/vorige connector), 8-polig, A-gecodeerd op M12
connector (X3, sensor), 12-polig, A-gecodeerd, voor afsluiting van de
serieschakeling van PSENmlock.

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting, 8-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m

PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Verbindingskabel, PUR, geel RAL1003, geschikt voor sleepketting,8-polig, bus
recht M12, op connector recht M12, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m

Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter voor serieschakeling PSEN sl2-G, 12-pol. M12-connector (female),
recht, A-gecodeerd naar 8-pol. M12-connector (male), recht, A-gecodeerden 8-
pol. M12-connector (female), recht, A-gecodeerd, kabellengte: 0,15 m.