Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000063","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
Productnummer: C1000063
Aansluitkabel voor PSENscan, 17-pol. M12-connector (female), recht, A-
gecodeerd, afgeschermd, kabellengte: 2 m
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
UKCA |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 1.5 A |
Typ. kabelweerst. datakabel K1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 80 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 17-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, verguld |
Materiaal van de afdichting | FKM |
Materiaal van de bussen | CuZn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PP (9Y) |
Kabellengte | 2 m |
Tolerantie van kabellengte K1 | |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Cu |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | zwart |
Materiaal van kabelmantel 1 | |
Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 7.75 mm |
Isolatiemateriaal datakabel K1 | PP |
Isolatiemat. voedingskabel K1 | PP |
Doorsnede datakabel AWG K1 | 28 |
Doorsnede datakabel K1 | |
Doorsnede voedingskabel K1 | |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Vlechtwerk van vertind koper |
Aantal aders | 17 |
Goedkeuringen van kabel K1 |
UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL |
Halogeenvrij | Ja |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
UL FT2
UL 20233 |
Koppel vergrendelingsschroef | 0,4 Nm |
Nettogewicht | 156 g |
Brutogewicht | 158 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548107227 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0.640 |