text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
14 producten gevonden
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSE ...

Op aanvraag
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x12, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.1, PSE ...

Op aanvraag
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs5.1n, PS ...

Op aanvraag
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x26, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSENmag met spa ...

Op aanvraag
PSEN ix0 F1 mag
535109
Schakelkastklem, voor enkele aansluiting van PSEN ma1.3-22 M12/8 VA (switch = 526247, unit = 506247).

Op aanvraag
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Vulplaat voor PSEN 1.1 en PSEN 2.1, VP = 10 stuks.

Op aanvraag
PSEN Winkel / bracket
532110
Montagebeugel PSENmag, VP = 1 stuk.

Op aanvraag
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Communicatiepoort PSEN ix1 voor het aansluiten en evalueren van meerdere veiligheidssensoren n/o, n/o, afmeting 96 x 48 ...

Op aanvraag
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Interfacemodule, voor de serieschakeling van meerdere PSENmag, 96 x 48 x 43,5 mm (h x b x d), type aansluiting veerkrach ...

Op aanvraag
PSEN reverse spacer
534320
Omkeermontageplaat, voor alle PSEN, rechthoekige bouwvorm, VPE = 2stuks.

Op aanvraag
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSE ...

Op aanvraag
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M4x16, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN 1.1, PSEN ...

Op aanvraag
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10 stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSE ...

Op aanvraag
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Vulplaat voor PSEN ma1.4, VP = 10 stuks, 5 stuks (534321) voor bedienpen en 5 stuks (534310) voor schakelaar.

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik