text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
8 producten gevonden
PSEN op2H-SL-24-090/1
631105
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 900 mm. Kenmerken: casc ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-105/1
631106
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 1050 mm. Kenmerken: cas ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-045/1
631102
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 450 mm. Kenmerken: casc ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-120/1
631107
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 1200 mm. Kenmerken: cas ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-030/1
631101
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 300 mm. Kenmerken: casc ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-060/1
631103
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 600 mm. Kenmerken: casc ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-075/1
631104
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 750 mm. Kenmerken: casc ...

Op aanvraag
PSEN op2H-SL-24-015/1
631100
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, handbescherming (resolutie 24 mm), hoogte beschermingsveld 150 mm. Kenmerken: casc ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik