Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 30 s / 5 MOhm, tijd wordt v ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
relatieve schaal, 0 - 10 / 4,7 kOhm, tijd wordt v ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
relatieve schaal, 0 - 10 / 1 kOhm, tijd wordt via ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
relatieve schaal, 0 - 10 / 10 kOhm, tijd wordt vi ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 10 s / 10 kOhm, tijd wordt ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 1000 s / 10 kOhm, tijd word ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 180 s / 10 kOhm, tijd wordt ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 30 s / 10 kOhm, tijd wordt ...
Op aanvraag
Reduceerring, voor het inbouwen van 22,5 mm inbouwbehuizingen in een 30mm
opening, voor de montage zijn 2 reduceerringen ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
relatieve schaal, 0 - 10 / 100 kOhm, tijd wordt v ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 3 s / 500 kOhm, tijd wordt ...
Op aanvraag
Afstandsbediening voor tijdrelais, paneelinbouwbehuizing voor 22,5 mm,
absolute schaal, max. 1 s / 470 kOhm, tijd wordt ...
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.