text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
7 producten gevonden
PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC
777951
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = ...

Op aanvraag
PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777950
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = ...

Op aanvraag
PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787949
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: meetingangen 1/3-fasige motoren, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB = 24 - 240 V A ...

Op aanvraag
PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so
787950
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: meetingangen 1/3-fasige motoren, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB = 24 - 240 V A ...

Op aanvraag
PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so
777949
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = ...

Op aanvraag
PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC
787951
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: meetingangen 1/3-fasige motoren, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB = 24 - 240 V A ...

Op aanvraag
PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated
777959
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 1/2-kanaals schakeling, uitgangen: 2 M, 1 V, 2 HL, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = ...

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik