text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMC SI6A061R/PN 1x 5A

Productnummer: 8C000008
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake res...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 5 A @ 4kHz / 1x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and PROFINET.

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Rated output current (4kHz)[A] 5 A  
Rated output current (8kHz)[A] 4,5 A  
Safety function, technology R=SR6: STO über Klemmen  
Max.output current (4kHz)[%/s] 210%@2s  
Max.output current (8kHz)[%/s] 250%@2s  
PMC-uitbreiding firmware PN = ProfiNet  
Aantal digitale ingangen 8  
Omgevingstemperatuur 0 - 45  °C
Type koeling ingebouwde ventilator  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 343  mm
Afmeting breedte 45  mm
Afmeting diepte 265  mm
Nettogewicht 3030  g
Brutogewicht 4650  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023101  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548100143  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PMC PS6A34 50A/20KW
PMC PS6A34 50A/20KW 8C000003
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 20kW
PMC PS6A24 25A/10KW
PMC PS6A24 25A/10KW 8C000001
Supply module for PMC SI6 drive controller. Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 25 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 10kW
PMC PS6A44 92A/50KW
PMC PS6A44 92A/50KW 8C000184
Supply module Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 50kW

Verplichte Accessoires

PMC SI6A061 terminal set (R)
PMC SI6A061 terminal set (R) 8C000005
Terminal set for drive controllers SI6A061R with STO using terminals