Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"533193","name":"PSEN cable M12-8sf VA 30m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cable M12-8sf VA 30m
Productnummer: 533193
Aansluitkabel, PVC (UL105°C), geel RAL1003, ECOLAB, geschikt voorsleepketting,
8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd,
draadring: roestvrij staal 1.4404, kabellengte: 30 m
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
UKCA cULus Listed ECOLAB |
Technische data
Elektrische data
Nominale stroom | 2 A |
Typ. kabelweerstand K1 | 79 Ohm/km |
Isolatieweerstand kabel K1 | 200 MOhm x km |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -40 - 105 °C |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 8-pol. M12-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
Materiaal draadring connect. 1 | 1.4404 roestvrij staal |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Materiaal van de afdichting | EPDM |
Materiaal van de bussen | CuSn |
Kabelmateriaal K1 | Cu |
Isolatiemateriaal leiding K1 | PVC Y17 (105°) |
Kabellengte | 30 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
Kleur van de behuizing | lichtgrijs |
Materiaal van kabelmantel 1 | PVC YM3 (105°) |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 5 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6.2 mm |
Doorsnede geleider | 0.25 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 24 |
Twisting K1 | Aders in concentrische lagen |
Afscherming K1 | nee |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 2517 VW1 |
Halogeenvrij | Nee |
Oliebestendigheid | bestendig |
Vlambestendigheid |
VDE 0482-265-2-2
IEC 60332-2 EN 50265-2-2 UL VW1 |
Koppel vergrendelingsschroef | ca. 50 cNM |
Nettogewicht | 1583 g |
Brutogewicht | 1593 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548102260 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060311 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
Volume | 0 |