Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"680084","name":"PMCprimo MC.C/16DIDO/6","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980QR"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMCprimo MC.C/16DIDO/6
Productnummer: 680084
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT,
CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz,
3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Softw... Meer
Eenheid
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Motion control system in housing; Bus systeme standard: EtherCAT, CANopen, Profibus; Communication: EtherNet, USB; Hardware: CPU 1,3 GHz, 3 Encoder inputs, 16 digital inputs, 16 digital outputs; Software option: IEC 61131-3 -programming, path interpolation.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
Doel van U1 | Supply |
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
CPU
Geheugen voor toepassingen | 256 MB |
Klokcyclus van de processor | 1,3 GHz |
Werkgeheugen | 512 MB |
Ingang absolute encoder
Aantal ingangen absolute opn. | 3 |
Aansluiting (absolute opnemer) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
Voedingsspanning voor ABS | 10 ... 30 VDC |
Signaal klokuitgang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
Signaal gegevensingang ABS | Verschilsignaal (RS-422) |
Pot.scheiding absoluut & syst. | ja |
Ingang incrementele encoder
Aantal encoderingangen | 2 - 3 |
Aansluiting (incrementele opn) | Mini-IO-conn. (female), 8-pol. |
Voedingssp. voor incr. opnemer |
10 ... 30 VDC
4,75 ... 5,25 VDC |
Fasepos. versch.sign. inc. opn | 90° ±30° |
Encoder-emulatie
Max. jitter encoderemulatie | 1000 incr./s |
Ingangen
Aantal ingangen | 16 |
Signaalniveau op ingang bij 0 | -3 - +5 V DC |
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 | 24 V DC |
Potentiaalscheiding ingang | ja |
Halfgeleideruitgangen
Toler. ext. spann. DC halfgel. | -15%/+20% |
Pot.scheiding halfgel.uitg. | ja |
HGU kortsluitvast | ja |
Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohms
inductief capacitief |
PROFIBUS-DP interface
Profibus-type | Slave |
Toegest PROFIBUS-stat.adressen | 0 ... 126d |
Instel. PROFIBUS-stationsadres | Software |
Connectortype Profibus-interf. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Naam PROFIBUS-protocol | DPV0 |
Bedrijfsmodi PROFIBUS | AutoBaud |
Naam beschrijvingsbest. profib | Pilz0DCC.gsd |
Fabrikant-ID PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adres fabr.instel. | 192.168.0.11 |
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
Ethernet overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
CANopen interface
Aantal CANopen-poorten |
3
4 |
CANopen type |
Master
Slave |
Canopen cyclustijd | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen overdrachtstijden |
500 kbit/s
250 kbit/s 1000 kbit/s |
Pot.scheiding CAN en systeem | ja |
Aantal Ethernet-poorten | 1 |
EtherNet/IP-interface
Pot.scheid. EtherNet & systeem | ja |
Ethercat interface
Connectortype Ethercat-interf. | RJ45 |
Ethercat overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Pot.scheiding EtherCat & syst. | ja |
Milieugegevens
Klimaatcondities volgens ... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur | 0 - 40 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 150 m/s² |
Type koeling | ingebouwde ventilator |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | |
Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
Potentiaalscheiding 1 tussen | Encoder en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolatie |
Potentiaalscheiding 2 tussen | Ethernet en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 2 | Basisisolatie |
Potentiaalscheiding 3 tussen | EtherCAT en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 3 | Basisisolatie |
Potentiaalscheiding 4 tussen | HL-uitgang en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 4 | Basisisolatie |
Potentiaalscheiding 5 tussen | Ingang en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 5 | Basisisolatie |
Potentiaalscheiding 6 tussen | CANopen en systeemspanning |
Soort potentiaalscheiding 6 | Basisisolatie |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | verticaal |
Behuizingsmateriaal | Plaatstaal gegalvaniseerd |
Behuizingsmateriaal frontplaat | Plaatstaal gegalvaniseerd |
Behuizingsmateriaal bovenstuk | Polyesterfolie |
Klemsoort | steekbaar |
Afmeting hoogte | 270.6 mm |
Afmeting breedte | 60 mm |
Afmeting diepte | 183 mm |
Nettogewicht | 1360 g |
Brutogewicht | 2260 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-code | 4046548084856 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27242090 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC002584 |
Volume | 0 |