Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"G1000001","name":"PIT gb LLLE","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980RN"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT gb LLLE
Productnummer: G1000001
PITgatebox (knoppenunit), voorgeconfectioneerde behuizing met
bedieningselementen en noodstop, breedte 40 mm, box met noodstop (2 NC)
en 3 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), aansluiting 12-pol. M12-
co... Meer
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
PITgatebox (knoppenunit), voorgeconfectioneerde behuizing met bedieningselementen en noodstop, breedte 40 mm, box met noodstop (2 NC) en 3 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), aansluiting 12-pol. M12- connector, IP65, incl. gekleurde kappen in de kleuren GN, BU, RD, YEalsmede transparant
Algemene data
Goedkeuring |
CE
UL/cUL UKCA EAC |
Zelfbewaakt | nein |
Verlichting | LED |
Lichtkleur | weiß |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 12 |
Min. contactstroom | 1 |
Noodstop
Number, E-STOP N/C | 2 |
Soort ontgrendeling noodstop | Drehentriegelung |
Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Contactmateriaal noodstop | Ag |
Drukknop
Aantal drukknoppen | 3 |
Aantal maakcontacten drukknop | 3 |
Schakelcap. drukkn. vlg norm | EN 60947-5-1 |
Contactmateriaal drukknop | Ag |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-20
60 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing | |
UL beschermingsgraad (type) | type 1 |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Aansluitingstype | M12, 12pol. male |
Behuizingsmateriaal | Zn |
Afmeting hoogte | 293 |
Afmeting breedte | 40 |
Afmeting diepte | 40 |
Nettogewicht | 800 |
Brutogewicht | 1200 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548088922 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371228 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC001028 |
Volume | 0 |
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Aansluitkabel, PUR, geel, RAL1003, geschikt voor sleepketting, 12-polig,bus
recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
Optionele accessoires
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool
Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover bl s6
G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking,
inhoud van de verpakking = 10 stuks
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
Verplichte Accessoires
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op
open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
Passend daarbij
PSEN ml b 1.1 unit
570400
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren
actuator, met vergrendeling, met power reset, 8-pol. M12-connector(male), kabel
van 0,23 m, enkele schakeling
PSEN ml s 1.1 unit
570406
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren
actuator, met vergrendeling, met power reset, 12-pol. M12-connector(male),
kabel van 0,23 m, serieschakeling
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
570600
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische
vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard),vergrendeling
voor de procesbescherming, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12-connector(male),
serieschakeling
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit
570500
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische
vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard),vergrendeling
voor de procesbescherming, sluitkracht 500 N, 8-pol. M12-connector(male),
serieschakeling