Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"400454","name":"PIT es Set3s-5ns","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT es Set3s-5ns
Productnummer: 400454
PITestop, noodstop/contactblok incl. opbouwbehuizing, set bestaande uit
noodstopknop verlicht met noodstopsymbool en logo en contactblok
2n/c, met M12-aansluiting 5-polig.
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
Goedkeuring | CE |
Zelfbewaakt | ja |
Verlichting | LED |
Lichtkleur | gelb |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) |
12
30 |
Type voedingsspanning U1 | AC/DC |
Min. contactstroom | 1 |
Noodstop
Schakelcap.noodstop vlg norm | EN 60947-5-1 |
Contactmateriaal noodstop | AgNi |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-25
55 |
Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Inbouwpositie | willekeurig |
Aansluitklem | M12 |
Afmeting hoogte | 103 |
Afmeting breedte | 72 |
Afmeting diepte | 85 |
Diameter | 55 |
Nettogewicht | 212 |
Brutogewicht | 250 |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | ja |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-invoer beschikbaar | ja |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN-code | 4046548071689 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27371244 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000017 |
ETIM reference feature | EC002034 |
Volume | 0 |