Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 68 mm (grote versie),
onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, zonder logo,
inbouwdiameter: 22,3 mm, met veerkrachtklemmen.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP6K9K, zonder logo, voor hygiënische omgevingen,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, met beschermkraag, zonder logo,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, sleutelschakelaar, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, zonder logo, sleutelschakelaar,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met beschermkraag, zonder logo,
inbouwdiameter 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool,
beschermkraag en logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, groot, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool, beschermkraag en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, met noodstopsymbool en logo,
inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en
logo, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop, IP65, diameter 55 mm, verlicht,
onbedrukt (zonder logo), inbouwdiameter 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, noodstopknop IP65, verlicht, met noodstopsymbool en
logo en veerkrachtklemmen, inbouwdiameter 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, LED-ringverlichting incl.
aansluitmodule, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, inbouwdiameter: 22,3 mm.
Op aanvraag
PITestop, bedrijfsstopknop IP65, sleutelschakelaar, inbouwdiameter:
22,3 mm.
Op aanvraag
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.