text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op2B-4-120/1

Productnummer: 630807
Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 1200 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig,...  Meer

Eenheid

Op aanvraag

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidslichtscherm, type 2, PL c, lichaamsbescherming, hoogtebeschermingsveld 1200 mm, mutefunctie, voedingsspanning 24 V, connector M12, zender: 4-polig en 5-polig, ontvanger: 5-polig en 8-polig, verbindingskabel niet bij de levering inbegrepen.

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
TÜV  
CWB-type 2  
Sensorprincipe optisch  
Hoogte beveiligingsveld 1215  mm
Resolutie beschermingsgraad Lichaam  
Reikwijdte (m) 0.5 - 50  m
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Gebruikt golflengtebereik 880 nm  
Aantal OSSD-uitgangen 2  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 95% RV bij 50 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 10g  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad behuizing  
Reactietijd 16  ms
Behuizingsmateriaal bovenstuk Aluminium  
Afmeting hoogte 1353  mm
Afmeting breedte 35  mm
Afmeting diepte 41.2  mm
Nettogewicht 4400  g
Brutogewicht 5100  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EAN-code 4046548076707  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27272703  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001832  
Volume 0  
 

Optionele accessoires

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
Sensoreenheid L-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand van 300 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 120 cm voor een straalafstand van 400 mm. Aantal spiegels: 3. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 100 cm voor een straalafstand van 500 mm. Aantal spiegels: 2. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
Bevestigingsset voor het bevestigen van twee mutingarms op een basis lichtscherm uit de serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
Sensor van afzonderlijke mutingarm voor basislichtscherm PSENopXX-xx-xxx/1, passief.
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
Verstelbare beugelhouder voor PSENopt.
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
Sensor van afzonderlijke mutingarm voor basislichtscherm PSENopXX-xx-xxx/1, actief.
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
Met rubber gebufferde beugelhouder voor PSENopt.
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
Sensor T-mutingarm met passieve reflectoreenheid en bijpassende beugel op het basislichtscherm PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
Geïntegreerde spiegels voor lichaamsbeschermingsresolutie inclusief PSENop Protective Column met een lengte van 165 cm voor een straalafstand van 400 mm. Aantal spiegels: 4. De standaard "PSEN op Protective Base"met lagers kan bevestigd worden als mogelijke accessoire.
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
Toebehoren PSENopt, Y-kabel met connector recht M12 voor PSEN op4B-T/S/L lichtscherm
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
Eenkanaalslichtscherm/ontvanger met NO/NC-uitgangen, te gebruiken als mutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat de zender (630832) afzonderlijk moet worden besteld.
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
Aluminiumprofiel met een lengte van 120 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
Diffuse reflexiesensor met NO/NC-uitgangen te gebruiken alsmutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat een reflektor (630323) afzonderlijk moet worden besteld.
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
Aluminiumprofiel met een lengte van 90 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
Aluminiumprofiel met een lengte van 60 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 bestaat uit een roestvrijstalen bodemplaat en 3 veren en een passende bevestiging. Met "PSEN op Protective Column" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
Aluminiumprofiel met een lengte van 190 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, afgeschermd, 8-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
Aluminiumprofiel met een lengte van 165 cm. Met "PSEN op Protective Base/1" en de bijbehorende montagebeugels "PSEN op Protective Bracket" worden de lichtschermen of afbuigspiegels beschermd tegen sterke mechanische schokken.
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
Eenkanaalslichtscherm/zender, te gebruiken als mutingsensor, voedingsspanning 24 V, connector M12, 4-polig. Let erop dat de ontvanger (630831) afzonderlijk moet worden besteld.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
Toebehoren PSENopt, kabel met M12-connector voor L-muting, kabellengte:0,75 m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 5-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
Laseruitlijnhulp.
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 4-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m