Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN cs2.1 1 actuator
Productnummer: 540180
RFID-bedienpen voor veiligheidsschakelaar PSEN cs2.x, IP67, VPE = 1stuk.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprincipe | Transponder |
Codeerniveau volgens ISO 14119 | hoog |
Transponder codering | volledig gecodeerd |
Apparaatvariant | Actuator |
Technische data
Milieugegevens
Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
Omgevingstemperatuur |
-25
70 |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
EMC volgens norm .... | EN 60947-5-3 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60947-5-2 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 30g |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal bovenstuk | PBT |
Afmeting hoogte | 11 |
Afmeting breedte | 40 |
Afmeting diepte | 40 |
Nettogewicht | 20 |
Brutogewicht | 21 |
Transponder
Bedrijfsfrequentie | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-code | 4046548002997 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27274002 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001487 |
Volume | 0 |
Optionele accessoires
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x10, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Eenwegschroeven, eenwegsleuf, M5x20, materiaal roestvrij staal, VPE = 10
stuks, geschikt voor bedienpen: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Accessoires voor inbedrijfname
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol.M12-connector, 4
bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar
= 40 mm, VPE = 1 volledig gecodeerde schakelaar, max. 8 inleerprocessen.