text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
23 producten gevonden
PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch
6L000017
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiti ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000019
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch
6L000016
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V, 1 M, contacten sluiting ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch
6L000010
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 V, ...

Op aanvraag
PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch
6L000020
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 8-polig, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeli ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
6L000012
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 V, ...

Op aanvraag
PSEN me5M NC.NC n 1 switch
6L000021
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeli ...

Op aanvraag
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
6L000013
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 1 V, contacten sluiting 3 ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC.NC n 1switch
6L000022
Mechanisch heksysteem PSENmech, met M12-aansluiting 5-polig, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling ...

Op aanvraag
PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch
6L000011
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 3 V, contacten sluiting 1 ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch
6L000014
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiting ...

Op aanvraag
PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch
6L000018
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe veerkracht, contacten vergrendeling 2 V, contacten sluiting 2 V, ...

Op aanvraag
PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch
6L000015
Mechanisch heksysteem PSENmech, vergrendelingsprincipe magneetkracht, contacten vergrendeling 2 V, 1 M, contacten sluiti ...

Op aanvraag
PSEN me5 AS
6L000001
Standaardbedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 800mm

Op aanvraag
PSEN me5 AF
6L000004
Flexibele bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 400 mm.

Op aanvraag
PSEN me5 AR
6L000003
Radiusbedienpen voor heksysteem PSEN me5, schakelaar, voor kleine kleppen. Benaderingsradius R ≥ 150 mm.

Op aanvraag
PSEN me5 AA
6L000002
Haakse bedienpen voor heksysteem PSEN me5. Benaderingsradius R ≥ 600 mm.

Op aanvraag
PSEN me5 lid
6L000028
Reservedekselset voor PSEN me5, bestaande uit het reservedeksel en een schroevenset

Op aanvraag
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Verlengstuk 20 mm van de noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.

Op aanvraag
PSEN me5 escape release
6L000005
Noodontgrendeling voor heksysteem PSEN m5.

Op aanvraag
  • 1(current)
  • 2

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik