text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PES sensor board enable-motor en

Número de producto: G9000006
GTIN: 4046548094183
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalsensoren III, met PITestop, PSENcode en PITenable, met naderingsschakelaars voor toerentalbewaking van de DC-motor, opschriften bedieningsterminal in hetEngels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Eenheid

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalsensoren III, met PITestop, PSENcode en PITenable, met naderingsschakelaars voor toerentalbewaking van de DC-motor, opschriften bedieningsterminal in hetEngels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Goedkeuring CE  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 399  mm
Afmeting breedte 297  mm
Afmeting diepte 200  mm
Nettogewicht 2600  g
Brutogewicht 3100  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273890  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094183  
Volume 53.596  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Accesorios Opcionales

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.

Adecuado para

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.