Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"G9000005","name":"PES sensor board enable en","price":"1684.32","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002597206","0011100259720680SZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PES sensor board enable en
Productnummer: G9000005
GTIN: 4046548094176
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalsensoren
II, met PITestop, PSENcode en PITenable, opschriften bedieningsterminalin het Engels,
begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
Eenheid
Uw prijs
€1,684.32
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalsensoren II, met PITestop, PSENcode en PITenable, opschriften bedieningsterminalin het Engels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.
Algemene data
| Goedkeuring | CE |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
| Norm opslagtemperatuur |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Afmeting hoogte | 399 mm |
| Afmeting breedte | 297 mm |
| Afmeting diepte | 200 mm |
| Nettogewicht | 2460 g |
| Brutogewicht | 2960 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27273890 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548094176 |
| Volume | 53.596 dm3 |
| Harmonized System Code | 90230080 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Optionele accessoires
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, rood.
€14.95
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, blauw.
€14.95
Passend daarbij
PES test lead 4mm-bk
1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele
verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m,
aansluiting 4 mm, rood.
€14.95