text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PES sensor board js en

Productnummer: G9000004
GTIN: 4046548094169
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalsensoren I, met PITestop, PSENcode en PITjog, opschriften bedieningsterminal in hetEngels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Eenheid

Uw prijs

€1,735.96

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Pilz Education System, modulair trainingsysteem, bedieningsterminalsensoren I, met PITestop, PSENcode en PITjog, opschriften bedieningsterminal in hetEngels, begeleidende documentatie in het Engels en Duits.

Goedkeuring CE  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0 - 60  °C
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 399  mm
Afmeting breedte 297  mm
Afmeting diepte 230  mm
Nettogewicht 3000  g
Brutogewicht 3500  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273890  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC002584  
UNSPSC 25 46211501  
GTIN 4046548094169  
Volume 53.600  dm3
Harmonized System Code 90230080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€14.95
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€14.95

Passend daarbij

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€11.63
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€11.63
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, blauw.
€11.63
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, zwart.
€14.95
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, modulair trainingsysteem, uiterst flexibele verbindingskabel, met geïsoleerde veiligheidsstekkers, lengte 1 m, aansluiting 4 mm, rood.
€14.95