text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT gb es2

Productnummer: G1000011
GTIN: 4046548089646
PITgatebox noodstopknop, met meldcontact, ontgrendeling door te draaien, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€25.82

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

 
Soort ontgrendeling noodstop Draaiontgrendeling  
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Afmeting hoogte 42.1  mm
Afmeting breedte 29.8  mm
Afmeting diepte 29.8  mm
Nettogewicht 19  g
Brutogewicht 21  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089646  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85366990  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1