text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT gb key switch

Productnummer: G1000008
GTIN: 4046548089615
PITgatebox sleutelschakelaar 2x90°, vergrendelend, (reserveonderdeel). Inbouwdiameter: 22,3 mm

Eenheid

Uw prijs

€42.40

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

 
Omgevingstemperatuur -25 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP65  
Afmeting breedte 29.8  mm
Afmeting diepte 29.8  mm
Nettogewicht 40  g
Brutogewicht 42  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371291  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548089615  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1