text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT gb BLLE y

Productnummer: G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 sleutelschakelaar (1 NO), 12- pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

Eenheid

Uw prijs

€209.26

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UL/cUL  
UKCA  
EAC  
Zelfbewaakt nee  
Verlichting LED  
Lichtkleur wit  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 12  W
Min. contactstroom 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
Aantal meldcontacten noodstop 1  
Soort ontgrendeling noodstop Draaiontgrendeling  
Schakelcap.noodstop vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal noodstop Au  
Contactmat. meldcont. Noodstop Au  
Aantal drukknoppen 2  
Aantal maakcontacten drukknop 2  
Schakelcap. drukkn. vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal drukknop Ag  
Aantal sleutelschakelaars 1  
Schakelcap. sleu.knop.vlg norm EN 60947-5-1  
Contactmateriaal sleutelknop Ag  
Omgevingstemperatuur -20  °C
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Trillingen vlg. norm ... EN 60947-5-2  
Versnel. schok vlg. norm 1 30g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Beschermingsgraad behuizing IP65  
UL beschermingsgraad (type) type 1  
Inbouwpositie willekeurig  
Aansluitingstype M12, 12-polig male  
Behuizingsmateriaal Zn  
Afmeting hoogte 293  mm
Afmeting breedte 40  mm
Afmeting diepte 40  mm
Nettogewicht 800  g
Brutogewicht 1200  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371228  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001028  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548088946  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 2 m
€29.67
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 3 m
€32.12
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 5 m
€37.05
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 10 m
€48.13
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 20 m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 30 m
€87.51
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Aansluitkabel, PUR, geel RAL1003, 12-polig, bus recht M12, op open kabeluiteinde, A-gecodeerd, kabellengte: 50 m
€119.52

Optionele accessoires

PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen(reserveonderdeel)
€8.40
PIT gb blind cover
PIT gb blind cover G1000010
PITgatebox blindstop, IP65, (reserveonderdeel), inbouwdiameter: 22,3 mm
€5.85
PIT gb fixing spanner
PIT gb fixing spanner G1000012
PITgatebox bevestigingssleutel voor draadring
€4.38
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Start, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool ON, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Unlocking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, wit,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Request, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Reset, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox kleurenschijven voor de verlichte drukknoppen, blauw,IEC-symbool Locking, inhoud van de verpakking = 10 stuks
€21.06

Alternatief

PIT gb CLLE y
PIT gb CLLE y G1000002
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12- connector (male), incl. set gekleurde doppen
€171.32
PIT gb LLLE
PIT gb LLLE G1000001
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC) en 3 verlichte drukknoppen, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen
€183.64

Passend daarbij

PSEN ml s 1.1 unit
PSEN ml s 1.1 unit 570406
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren actuator, met vergrendeling, met power reset, 12-pol. M12-connector(male), kabel van 0,23 m, serieschakeling
€381.60
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5  1unit
PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit 570500
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard), vergrendeling voor de procesbescherming, sluitkracht 500 N, 8-pol. M12- connector(male), serieschakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€496.03
PSEN ml b 1.1 unit
PSEN ml b 1.1 unit 570400
Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, gecodeerd, met veiligheidsschakelaaren actuator, met vergrendeling, met power reset, 8-pol. M12-connector(male), kabel van 0,23 m, enkele schakeling
€379.20
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit
PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit 570600
Veiligheidsvergrendeling PSENslock, gecodeerd, met elektromagnetische vergrendeling, met veiligheidsschakelaar en actuator (standaard), vergrendeling voor de procesbescherming, sluitkracht 1000 N, 8-pol. M12- connector(male), serieschakeling Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€604.69