Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"C1000048","name":"Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH","price":"55.33","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Productnummer: C1000048
GTIN: 4046548104653
Verbindingskabel, 5-pol. M12-connector (male) naar 5-pol. M12-
connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 5 m
Eenheid
Uw prijs
€55.33
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Nominale stroom | 4 |
| Typ. kabelweerst. datakabel K1 | <=87,5 Ohm/km bij 20 °C |
| Isolatieweerstand kabel K1 | > 2,5 MOhm/KFT |
| Typ. afsluitweerstand K1 | 120 ohm ± 15 ohm |
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
-40
80 |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 3 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 5-pol. M12-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 1 | haaks |
| Codering van M12-connector 1 | A-gecodeerd |
| Connectortype 2 | 5-pol. M12-connector (male) |
| Vorm van connectortype 2 | haaks |
| Codering van M12-connector 2 | A-gecodeerd |
| Materiaal draadring connect. 1 | CuZn vernikkeld |
| Materiaal draadring connect. 2 | CuZn vernikkeld |
| Contactoppervlakken mater. 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Contactoppervlakken mater. 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
| Materiaal van de afdichting | FKM |
| Materiaal van de pennen | CuZn |
| Materiaal van de bussen | CuZn |
| Kabelmateriaal K1 | Cu |
| Kabellengte | 5 |
| Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Cu |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | Signaalgeel RAL 1003 |
| Kleur van de behuizing | zwart |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | nee |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 12 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
7.7
7.7 |
| Isolatiemateriaal datakabel K1 | FM-PE |
| Isolatiemat. voedingskabel K1 | HD-PE |
| Doorsnede datakabel AWG K1 | 24 |
| Doorsnede datakabel K1 | 0,22 mm² |
| Doorsnede voedingskabel K1 | 0,50 mm² |
| Doorsnede afschermkabel K1 | 0,50 mm² |
| Twisting K1 |
(1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)
om afschermingskabel |
| Afscherming K1 | ja |
| Type afscherming K1 | Draadgaas |
| Aantal aders | 5 |
| Goedkeuringen van kabel K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-style 20233 |
| Halogeenvrij | Ja |
| Oliebestendigheid | bestendig |
| Vlambestendigheid |
UL FT2
UL 20233 |
| Koppel vergrendelingsschroef | 0,4 Nm |
| Nettogewicht | 387 |
| Brutogewicht | 397 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060311 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548104653 |
| Volume | 1.198 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |