text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH

Productnummer: C1000046
GTIN: 4046548104639
Aansluitkabel, 5-pol. M12-connector (female), haaks, twisted pair, afgeschermd, kabellengte: 15 m

Eenheid

Uw prijs

€89.28

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Nominale stroom 4  
Typ. kabelweerst. datakabel K1 <=87,5 Ohm/km bij 20 °C  
Isolatieweerstand kabel K1 > 2,5 MOhm/KFT  
Typ. afsluitweerstand K1 120 ohm ± 15 ohm  
Omgevingstemperatuur -40  
80  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 3  
Connectortype 1 5-pol. M12-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 haaks  
Codering van M12-connector 1 A-gecodeerd  
Materiaal draadring connect. 1 CuZn vernikkeld  
Contactoppervlakken mater. 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Materiaal van de afdichting FKM  
Materiaal van de bussen CuZn  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Kabellengte 15  
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 Cu  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 Signaalgeel RAL 1003  
Kleur van de behuizing zwart  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 nee  
Buigradius (bij aanleggen) K1 12 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 7.7  
7.7  
Isolatiemateriaal datakabel K1 FM-PE  
Isolatiemat. voedingskabel K1 HD-PE  
Doorsnede datakabel AWG K1 24  
Doorsnede datakabel K1 0,22 mm²  
Doorsnede voedingskabel K1 0,50 mm²  
Doorsnede afschermkabel K1 0,50 mm²  
Twisting K1 (1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)  
om afschermingskabel  
Afscherming K1 ja  
Type afscherming K1 Draadgaas  
Aantal aders 5  
Goedkeuringen van kabel K1 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-style 20233  
Halogeenvrij Ja  
Oliebestendigheid bestendig  
Vlambestendigheid UL FT2  
UL 20233  
Koppel vergrendelingsschroef 0,4 Nm  
Nettogewicht 1118  
Brutogewicht 1128  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060311  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104639  
Volume 2.732  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1