Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"890120","name":"S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC","price":"390.66","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
Productnummer: 890120
GTIN: 4046548006995
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor
frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0-
415 V AC/DC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20
mA, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Eenheid
Uw prijs
€390.66
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Vermogensbewaking, voor 1- en 3-fasenetten geschikt voor frequentiegeregelde motoren, 9 meetbereiken 0 - 1000 Hz, meetspanning 0- 415 V AC/DC, 1 wisselcontact, 1 analoge uitgang 0 - 10 V DC of 4 - 20 mA, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
CCC UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 V |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 2 W |
| Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Meetcircuit
| U meetbereik analoge ingang | 0 - 415 V |
| I meetbereik analoge ingang | 18 A |
| Freq. meetbereik analoge ing. | 0 - 1000 Hz |
Uitgangssignalen tijdens generatorbedrijf
| Uout bij generatorbedrijf | 0 - -10 V |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 250 V AC |
| Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
| aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | 0 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
| Afmeting hoogte | 87 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 130 g |
| Brutogewicht | 140 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27210127 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC002479 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548006995 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 90303370 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |