Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"838000","name":"S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC","price":"176.33","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
Productnummer: 838000
GTIN: 4046548007374
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max.
spanningswaarden, 0,40 - 400 Hz, meetspanning 1 V AC/DC, breedte = 22,5
mm, UB = 24 V AC/DC, 120/240 V AC.
Eenheid
Uw prijs
€176.33
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 240 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 2 VA |
| Voedingsspanning 2 (V) | 120 V |
| Type voedingsspanning U2 | AC |
| Apparaatbeveiliging maximaal | Max. kabeldoorsnede |
Relais uitgangen
| Gebruikscat. AC/DC1 norm | EN 60947-4-1 |
| Gebruikscat. AC15/DC13 norm | EN 60947-5-1 |
| Veiligheidscont.: AC bij UL | 240 V AC |
| Materiaal relaiscontacten | AgCdO |
| aanv. contactspecific. relais | + 3,0 µm Au |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Omgevingstemperatuur | -10 - 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| EMC volgens norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP40 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PPO UL 94 V0 |
| Aansluitklem | Schroefklem |
| Klemsoort | vast |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 10 AWG |
| Afmeting hoogte | 87 mm |
| Afmeting breedte | 22.5 mm |
| Afmeting diepte | 121 mm |
| Nettogewicht | 150 g |
| Brutogewicht | 158 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 7a |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371801 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007374 |
| Volume | 0.284 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |