text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40

Productnummer: 837271
GTIN: 4046548048858
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 - 400 Hz, meetspanning 400/440 V AC, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC,hysterese 2%.

Eenheid

Uw prijs

€403.80

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van over- en onderspanningswaarden en van de fasevolgorde in 3-fasenetten, 40 - 400 Hz, meetspanning 400/440 V AC, breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC,hysterese 2%.

Goedkeuring CCC  
CE  
UKCA  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 1.5  W
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -15 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 50081-2  
EN 50081-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar VDE 0110-1  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 122  mm
Nettogewicht 175  g
Brutogewicht 185  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371801  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548048858  
Volume 0.294  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1