text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC

Productnummer: 827250
GTIN: 4046548007633
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van min. en max. spanningswaarden, 12 meetbereiken 0,1 - 500 V AC/DC selecteerbaar, 0,40- 400 Hz, breedte = 22,5 mm, UB = 110 - 130 V AC.

Eenheid

Uw prijs

€225.24

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 110 - 130  V
Type voedingsspanning U1 AC  
Opgenomen vermogen AC 2  VA
Apparaatbeveiliging maximaal Max. kabeldoorsnede  
Gebruikscat. AC/DC1 norm EN 60947-4-1  
Gebruikscat. AC15/DC13 norm EN 60947-5-1  
Veiligheidscont.: AC bij UL 240 V AC res. NO Side Only  
Veiligh.contacten:Pilot Duty B300, R300  
Materiaal relaiscontacten AgCdO  
aanv. contactspecific. relais + 3,0 µm Au  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -15 - 55  °C
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PPO UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Klemsoort vast  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 10 AWG  
Afmeting hoogte 87  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 160  g
Brutogewicht 170  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371801  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001438  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548007633  
Volume 0.284  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1