Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"827100","name":"ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o","price":"228.94","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Afbeelding vergelijkbaar
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
Productnummer: 827100
GTIN: 4046548007718
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten,
fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en besturingselement,
meetspanning dient als voedingsspanning, 2 hulpcontacten (C/O),
breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Eenheid
Uw prijs
€228.94
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Spanningsbewakingsrelais, voor het bewaken van 1-fasige netten, fungeert als drempelelement, bewakingsinrichting en besturingselement, meetspanning dient als voedingsspanning, 2 hulpcontacten (C/O), breedte = 22,5 mm, UB = 24 V DC, 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Technische data
Elektrische data
| Voedingsspanning (V) | 24 - 230 V |
| Type voedingsspanning U1 | AC |
| Opgenomen vermogen AC | 30 VA |
Milieugegevens
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Nettogewicht | 120 g |
| Brutogewicht | 130 g |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | >0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27371801 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000019 |
| ETIM reference feature | EC001438 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548007718 |
| Volume | 0.255 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |