text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprotego D.01/A00/0/0/2/110-230VAC

Productnummer: 8176818
GTIN: 4046548085549
Technical Details at 3 x 230 AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore ...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€3,142.15

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Technical Details at 3 x 230 AC supply voltage: Permanent output current: 2,5 A; Imax (2 sec.) = 4,5 A; Imax (5 sec.) = 3,0 A; Power consumption in S1 operation: 1,0 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Goedkeuring CE  
UKCA  
TÜV  
EAC  
 
Doel van bereik fase Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 110 - 230  V
Voedingsspanning met fasen 1 x 110…3 x 230 V  
Type voedingsspanningsbereik AC  
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie U2 met rem +15%  
Tolerantie U2 zonder rem +15%  
Max. inschakelfrequentie verm 30/h  
Cont.uitgangsstroom bij 3x230V 2.5  A
Piekstroom gedurende 2 s 4.5  A
Piekstroom gedurende 5 s 3  A
Taktfrequentie convertor 8  kHz
Spanningsbereik op tussencirc. 450 V DC  
Aantal STO-Enable 2  
PMC-uitbreiding firmware 2 = EtherCat  
Connectortype resolveraansl. 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Conn.type encoder/incr. opn. 15-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Signaalbereik analoge ing. -10 - 10 V  
Resolutie analoge ingangen 16  Bit
Aantal digitale ingangen 4 - 6  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Aantal hulpuitgangen 2  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Aantal CANopen-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Connectortype RS 232-interface 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Norm omgevingstemperatuur DIN EN 60721-3-3  
Klasse omgevingstemperatuur 3K3  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Omgevingstemperatuur derating 40 - 55 °C  
Vermogensafname 2,5%/K  
Norm opslagtemperatuur DIN EN 60721-3-1  
Opslagtemp. wijziging 20 K/h  
Omgevingstemperatuurklasse 1K4  
Vochtigheidsgraad volgens norm DIN EN 60721-3-3  
Vochtbelasting vermelding 85% RV  
Klasse van luchtvochtigheid 1K3  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 1000 m  
Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm 1000 - 2500 m boven zeeniveau  
Vermogensafname per 100 m 1,5%/100 m  
EMC volgens norm .... EN 61800-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60721-3-3  
Type koeling gemonteerde ventilator  
Geluidsemissie 43 dB (A)  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie verticaal  
Behuizingsmateriaal Staal verzinkt  
Afmeting hoogte 345  mm
Afmeting breedte 70  mm
Afmeting diepte 243  mm
Nettogewicht 4500  g
Brutogewicht 5600  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6a  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023201  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085549  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1