text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMCprotego D.24/030/0/C/2/208-480VAC

Productnummer: 8176637
GTIN: 4046548085648
Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be availab...  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€6,690.04

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Technical Details at 3 x 400 V AC supply voltage: Permanent output current: 24 A; Imax (5 sec.) = 48 A; Power consumption in S1 operation: 18 kVA Internal brake resistor and mains filter Additonal options: -Fan controller, card in Slot 2 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Goedkeuring UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
 
Doel van bereik fase Mains Supply  
Voedingsspanning (V) 208 - 480  V
Voedingsspanning met fasen 3 x 208…3 x 480 V  
Type voedingsspanningsbereik AC  
Type voedingsspanning U1 AC  
Doel van U2 Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  V
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie U2 met rem +15%  
Tolerantie U2 zonder rem +15%  
Max. inschakelfrequentie verm 30/h  
Cont.uitgangsstroom bij 3x208V 24  A
Cont.uitgangsstroom bij 3x230V 24  A
Cont.uitgangsstroom bij 3x400V 24  A
Cont.uitgangsstroom bij 3x480V 24  A
Piekstroom gedurende 2 s 48  A
Piekstroom gedurende 5 s 48  A
Taktfrequentie convertor 8  kHz
Spanningsbereik op tussencirc. 900 V DC  
Aantal STO-Enable 2  
PMC-uitbreiding firmware 2 = EtherCat  
Connectortype resolveraansl. 9-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Conn.type encoder/incr. opn. 15-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Spanning  
Signaalbereik analoge ing. -10 - 10 V  
Resolutie analoge ingangen 16  Bit
Aantal digitale ingangen 4 - 6  
Signaalniveau op ingang bij 0 -3 - +5 V DC  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingangen ja  
Aantal hulpuitgangen 2  
galv. sch. niet-veil. HG-uitg ja  
Connectortype ETHERNET-interf. RJ45  
Aantal CANopen-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Connectortype RS 232-interface 9-pol. Sub-D-connector (male)  
Norm omgevingstemperatuur DIN EN 60721-3-3  
Klasse omgevingstemperatuur 3K3  
Omgevingstemperatuur 0 - 40  °C
Omgevingstemperatuur derating 40 - 55 °C  
Vermogensafname 2,5%/K  
Norm opslagtemperatuur DIN EN 60721-3-1  
Opslagtemp. wijziging 20 K/h  
Omgevingstemperatuurklasse 1K4  
Vochtigheidsgraad volgens norm DIN EN 60721-3-3  
Vochtbelasting vermelding 85% RV  
Klasse van luchtvochtigheid 1K3  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 1000 m  
Toeg. bed.hoogte bij 1,5% verm 1000 - 2500 m boven zeeniveau  
Vermogensafname per 100 m 1,5%/100 m  
EMC volgens norm .... EN 61800-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60721-3-3  
Type koeling gemonteerde ventilator  
Geluidsemissie 65 dB (A)  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie verticaal  
Behuizingsmateriaal Staal verzinkt  
Afmeting hoogte 348  mm
Afmeting breedte 100  mm
Afmeting diepte 243  mm
Nettogewicht 5500  g
Brutogewicht 6800  g
 
RoHS-conformiteit ja  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27023201  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000017  
ETIM reference feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548085648  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044086  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1