Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8176380","name":"Brake resistor 600W/66R/T/U","price":"493.4","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Afbeelding vergelijkbaar
Brake resistor 600W/66R/T/U
Productnummer: 8176380
GTIN: 4046548065336
suitable for the PMCtendo-DD5/230VAC Type: FZECQU 400x65-66
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 66 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Uitloop artikel
Eenheid
Uw prijs
€493.40
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
UKCA |
Technische data
Mechanische gegevens
| Nettogewicht | 34 |
| Brutogewicht | 59 |
Milieu
| RoHS-conformiteit | ja |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27023191 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000017 |
| ETIM reference feature | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548065336 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85333900 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |