text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

Productnummer: 784136
GTIN: 4046548008876
Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: conform de veiligheidsklasse III C volgens EN 574, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische start, UB = 24 V DC,breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, elektronisch tweehanden veiligheidsrelais.

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€490.75

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: conform de veiligheidsklasse III C volgens EN 574, uitgangen: 2veiligheidsuitgangen + 1 hulpuitgang met HL-techniek, automatische start, UB = 24 V DC,breedte: 22,5 mm, steekbare veerkrachtklemmen, elektronisch tweehanden veiligheidsrelais.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Apparaatbeveiliging maximaal 6 A traag / 10 A snel  
Type tweehand.apparaat vlg.
Type tweehandenapparaat III C  
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1 DC-12  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-78  
Omgevingstemperatuur -10 - 55  °C
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
EN 61000-6-4  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP40  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie willekeurig  
Behuizingsmat. onderste deel
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal bovenstuk
Aansluitklem Veerkrachtklem  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 101  mm
Afmeting breedte 22.5  mm
Afmeting diepte 121  mm
Nettogewicht 125  g
Brutogewicht 145  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371821  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001452  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548008876  
Volume 0.300  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 374290
Set steekbare reserveveerkrachtklemmen, VE = 1 stuk P1 en 1 stuk P2.
€10.73
Terminal block filter 1
Terminal block filter 1 774195
Toebehoren voor PNOZelog, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 3 - 10 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
€35.68
Terminal block filter 2
Terminal block filter 2 774196
Accessoires voor PNOZ, PNOZmulti en PSS, aansluitblok met filter voorlastbereik van 10 - 30 kOhm. LET OP: product is beëindigd. Opvolgerproduct: 772291 Terminal Block Filter 10 - 30 kOhm.
€20.58