text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ msi b1 Box 25p

Productnummer: 773883
GTIN: 4046548053050
Adapterbox voor toerentalbewakingsmodule, PNOZmulti Classic, 3 x 25- polig sub-D-stekker, 2 x bus, 1 x stekker, op DIN-rails opklikbaar.

Eenheid

Uw prijs

€195.52

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Connectortype 1 25-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Connectortype 2 25-pol. Sub-D-connector (fem.)  
Connectortype 3 25-pol. Sub-D-connector (male)  
Behuizingsmat. connector 3 PBT  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Materiaal van de pennen Messing  
Materiaal van de bussen Messing  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 3 UL94 V-0  
Behuizingsmateriaal Staal gegalvaniseerd  
Afmeting hoogte 60  
Afmeting breedte 66  
Afmeting diepte 30  
Nettogewicht 143  
Brutogewicht 153  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27440108  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002585  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548053050  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1