Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773874","name":"PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m","price":"109.89","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}

Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
Productnummer: 773874
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 15-pol. encoder
aansluiting, voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor PMCtendo.
Uw prijs
€109.89
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
UKCA cULus Listed |
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 60 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
Beschermingsgraad inbouwruimte | |
Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 15-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Connectortype 3 | 8-pol. RJ45-connector (male) |
Vorm van connectortype 3 | recht |
Bevestigingsschroeven | UNC 4-40 |
Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
Materiaal van de pennen | Cu-legering |
Materiaal van de bussen | Cu-legering |
Kabellengte | 2.5 m |
Tolerantie van kabellengte K1 | +/- 0,15 m |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, vergelijkb. m. RAL 6018 |
Kleur van de behuizing | zwart RAL 9005 |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
Max. buitendiameter kabel K1 | 6 mm |
Doorsnede geleider | 0.14 mm² |
Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
Afscherming K1 | ja |
Aantal aders | 8 |
Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
Behuizingsmateriaal | TPE-SEBS UL 94 HB |
Afmeting hoogte | 38 mm |
Afmeting breedte | 40.8 mm |
Afmeting diepte | 16 mm |
Nettogewicht | 146 g |
Brutogewicht | 156 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
Stoffen in REACh | Lead |
% van de verontreinigende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27060313 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548048063 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Type douanetariefnummer | TARIC |
Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Aantal per verpakkingseenheid | 1 |