Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773860","name":"PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m","price":"122.18","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
Productnummer: 773860
GTIN: 4046548001488
Adapterkabel toerentalbewaking, RJ45-stekker en 9-pol.encoderaansluiting,
voor PNOZ msXp en PNOZ s30, 2,5 m, voor ELAU.
Eenheid
Uw prijs
€122.18
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Milieugegevens
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
Mechanische gegevens
| Connectortype 1 | 9-pol. Sub-D-connector (male) |
| Vorm van connectortype 1 | recht |
| Connectortype 2 | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
| Vorm van connectortype 2 | recht |
| Connectortype 3 | 8-pol. RJ45-connector (male) |
| Vorm van connectortype 3 | recht |
| Bevestigingsschroeven | M3 |
| Behuizingsmat. connector 3 | PBT |
| Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
| Contactoppervlakken mater. 3 | Au |
| Materiaal van de pennen | Cu-legering |
| Materiaal van de bussen | Cu-legering |
| Kabellengte | 2.5 |
| Tolerantie van kabellengte K1 | +/- 0,15 m |
| Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen, vergelijkb. m. RAL 6018 |
| Kleur van de behuizing | zwart RAL 9005 |
| Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
| Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
| Buigradius (bij aanleggen) K1 | 8 x Ø |
| Max. buitendiameter kabel K1 |
6
6 |
| Doorsnede geleider |
0.14
0.14 |
| Kabeldoorsnede AWG K1 | 26 |
| Afscherming K1 | ja |
| Aantal aders | 8 |
| Goedkeuringen van kabel K1 | UL AWM-style 20233 |
| Goedkeuringen van stekker 1 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 2 | UL94 V-0 |
| Goedkeuringen van stekker 3 | UL94 V-0 |
| Behuizingsmateriaal | TPE-SEBS UL 94 HB |
| Afmeting hoogte | 38 |
| Afmeting breedte | 32.5 |
| Afmeting diepte | 16 |
| Nettogewicht | 110 |
| Brutogewicht | 128 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | nee |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn | 6c |
| REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
| Stoffen in REACh | Lead |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-invoer beschikbaar | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27060313 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001488 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |