text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ msi19p Adapter Elau PACDrive3 2,5m

Productnummer: 773847
GTIN: 4046548069358
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5 m, adapterkabel voor toerentalbewaking aan ELAU PACDrive3.

Eenheid

Uw prijs

€171.77

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Goedkeuring CE  
UKCA  
 
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Connectortype 1 10-pol. RJ45-connector (fem.)  
Vorm van connectortype 1 recht  
Connectortype 2 10-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 2 recht  
Connectortype 3 8-pol. RJ45-connector (male)  
Vorm van connectortype 3 recht  
Behuizingsmat. connector 3 PBT  
Contactoppervlakken mater. 1 Au  
Contactoppervlakken mater. 2 Au  
Contactoppervlakken mater. 3 Au  
Kabelmateriaal K1 Cu  
Kabelmateriaal K2 Cu  
Kabellengte 0.2  
Tolerantie van kabellengte K1 + 0,055 m  
Tolerantie van kabellengte K2 +/- 0,15 m  
Categorie van kabel K1 Cat5  
Kleur van kabelbuitenmantel 1 groen  
Kleur van kabelbuitenmantel 2 groen  
Kleur van de behuizing zwart RAL 9005  
Materiaal van kabelmantel 1 PUR  
Materiaal van kabelmantel 2 PUR  
Sleepvermogen van kabel 1 ja  
Sleepvermogen van kabel 2 ja  
Buigradius (bij aanleggen) K1 10 x Ø  
Buigradius (bij aanleggen) K2 8 x Ø  
Buigrad. continue beweging K2 10 x Ø  
Max. buitendiameter kabel K1 7  
7  
Doorsnede geleider 0.14  
0.14  
Doorsnede datakabel AWG K1 26  
Doorsnede datakabel K1 (4 x 2 x 0,14) mm²  
Doorsnede voedingskabel K1 2 x 0,25 mm²  
Afscherming K1 ja  
Afscherming K2 ja  
Scheidingslaag tussen aders K2 nee  
Aantal aders 10  
Goedkeuringen van kabel K1 UL AWM-style 20963  
Goedkeuringen van kabel K2 UL AWM-style 20233  
Goedkeuringen van stekker 1 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 2 UL94 V-0  
Goedkeuringen van stekker 3 UL94 V-0  
Behuizingsmateriaal TPE-SEBS UL 94 HB  
Afmeting hoogte 24.8  
Afmeting breedte 31  
Afmeting diepte 85.2  
Nettogewicht 176  
Brutogewicht 186  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 6c  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27060313  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548069358  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1